ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリー6544青 6544
  • サンキャリー6544青

サンキャリー6544青

通常単価(税別)
16,36915,160
税込単価
18,00616,676
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・4側面のガイドにより、安定した積載ができます・段積み状態でもキャスターがデッキ面に触れません...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • ブルー
  • トラスココード
    216-8455
  • 質量(g)
    5580.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • キャスター径(mm)
    φ100

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

6544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6544の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
ブルー
トラスココード
216-8455
質量(g)
5580.0
材質1
ポリプロピレン
キャスター径(mm)
φ100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,36915,160
( 16,676 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4側面のガイドにより、安定した積載ができます
・段積み状態でもキャスターがデッキ面に触れませんので、衛生的です
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー6544青の型番6544のページです。 型番6544に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー6544青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー6544青
サンキャリー5641ー2 緑
サンキャリー5337 青
サンキャリーPK 青
サンキャリーDF 青
サンキャリーPーP 青/青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,36928,76811,95815,52216,92411,600
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
均等荷重(kg)200150----
ブルーグリーンブルーブルーライトブルーブルー/ライトブルー
トラスココード216-8455216-8464217-0021216-9981216-9984216-8434
質量(g)5580.06000.04610.02600.04700.02450
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト