ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

逆止弁つきボール止水栓 653-110-20

逆止弁つきボール止水栓 653-110-20 653-110-20
通常単価(税別)
3,615
税込単価
3,977
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

653-110-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

653-110-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353653751
トラスココード
807-4845
質量(g)
247.000
材質1
材質 黄銅

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
653-110-204972353653751807-4845247.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
653-110-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,615
( 3,977 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・JANコード:4972353653751
・トラスココード:807-4845
・質量:247g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

逆止弁つきボール止水栓 653-110-20の型番653-110-20のページです。 型番653-110-20に関する仕様情報を記載しております。
逆止弁つきボール止水栓 653-110-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁つきボール止水栓 653-110-20
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
カクダイ ゴムつきケレップ
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
カクダイ ユニット取出し金具 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,6153,1961244,0931,3713,670
通常出荷日7日目7日目1日目9日目7日目2日目
JANコード497235365375149723536538674972353073115497235341218149723530672134972353644810
トラスココード807-4845807-4847807-4067807-3250807-3986807-4616
質量(g)247.0001998.200257.000101199.200
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 EPDM、黄銅黄銅、NR材質 黄銅、EPDM材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト