ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50

カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50 652-700-50
通常単価(税別)
23,852
税込単価
26,237
通常出荷日:9日目

【特長】・使用水圧1.0MPa以下・吐水部360°回転・マチノオス【商品仕様】・ターニングバルブ45°...

詳細を確認

型番:

652-700-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

652-700-50の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
本体形状
アングル
本体材質
黄銅
使用流体
制御側 接続種類
Rc(R)
制御側 配管ねじの呼び
2B
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
高さ H(mm)
195
操作方式
手動式
仕様
ターニングバルブ45°
質量(g)
3526
JANコード
4972353652747
トラスココード
807-8321

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
652-700-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,852
( 26,237 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用水圧1.0MPa以下
・吐水部360°回転
・マチノオス
【商品仕様】
・ターニングバルブ45°
・JANコード:4972353652747
・トラスココード:807-8321
・質量:3526g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50の型番652-700-50のページです。 型番652-700-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-40
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25
カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50
カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-40
カクダイ PVCボールバルブ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格23,85221,45720,27626,87621,9654,646
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
バルブ種類その他その他その他その他その他-
本体形状アングルアングルアングルアングルアングル-
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅-
使用流体-
制御側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました