ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25

型番:

652-700-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

652-700-25の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
本体形状
アングル
本体材質
黄銅
使用流体
制御側 接続種類
Rc(R)
制御側 配管ねじの呼び
1B
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
高さ H(mm)
113
操作方式
手動式
仕様
ターニングバルブ45°
質量(g)
872
JANコード
4972353652761
トラスココード
807-8319

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
652-700-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,276
( 22,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用水圧1.0MPa以下
・吐水部360°回転
・マチノオス
【商品仕様】
・ターニングバルブ45°
・JANコード:4972353652761
・トラスココード:807-8319
・質量:872g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25の型番652-700-25のページです。 型番652-700-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-40
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50
カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50
カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-40
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイアイエス工業所
通常価格20,27621,45723,85226,87621,9656,781 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目
バルブ種類その他その他その他その他その他パイロットバルブ
本体形状アングルアングルアングルアングルアングルアングル
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅CAC902
使用流体
制御側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト