17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 花柄腕カバー手甲親指付 (12双入) 6524

川西 花柄腕カバー手甲親指付 (12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
5,348
税込単価
5,883
通常出荷日:7日目

【特長】・柄物の腕カバーです。・手甲、親指付きなので、手の甲側も保護できます。【用途】・農作業・一般作...

詳細を確認

    型番:

    6524
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    6524の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6524
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,348
    ( 5,883 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柄物の腕カバーです。
    ・手甲、親指付きなので、手の甲側も保護できます。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):440
    ・幅(mm):165
    ・厚み:0.2mm
    ・JANコード:4906554652428
    ・トラスココード:853-7709
    ・質量:460g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 花柄腕カバー手甲親指付 (12双入)の型番6524のページです。 型番6524に関する仕様情報を記載しております。
    川西 花柄腕カバー手甲親指付 (12双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 花柄腕カバー手甲親指付 (12双入)
    川西 綿腕カバー手甲親指付 (12双入)
    腕カバー 12双入
    川西 綿腕カバー両口ゴム (12双入)
    ビニール腕カバー_12双入
    腕カバー 1双入
    メーカー川西工業川西工業トラスコ中山川西工業トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,3484,9803,2062,9054,030336
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト