ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘクスローブドライバーセット

ヘクスローブドライバーセット 6620
通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:1日目

【特長】・トルクスネジ用と+ネジ用セット・ハンドルにビットを収納できます。

型番:

6620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6620の仕様・寸法情報

JANコード
4962485310035
トラスココード
493-7228
材質1
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6620

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4962485310035
493-7228
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクスネジ用と+ネジ用セット
・ハンドルにビットを収納できます。

商品情報

【商品仕様】
型番:6620
・セット内容:T-6、T-8、T-10、T-15 4本組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘクスローブドライバーセットの型番6620のページです。 型番6620に関する仕様情報を記載しております。
ヘクスローブドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブドライバーセット
ヘクスローブドライバーセット440.CBB
ヘクスローブドライバーセット1402.CBB
パワーソケットドライバー No.4100
ホルダー付きドライバーセット PB 8244
普通ドライバー(マグネット入り)
メーカーANEXPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズトラスコ中山
通常価格1,5509,16318,44455612,176954
通常出荷日1日目1日目3日目1日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト