17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ジーンズ胸当前掛タスキ型 651

川西 ジーンズ胸当前掛タスキ型

通常単価(税別)
1,668
税込単価
1,835
通常出荷日:1日目

【特長】・10オンスデニムを使用した胸当前掛です。・紐もデニム生地を使用した、後ろタスキ掛けタイプです...

詳細を確認

    型番:

    651
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    651の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    651
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,668
    ( 1,835 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10オンスデニムを使用した胸当前掛です。
    ・紐もデニム生地を使用した、後ろタスキ掛けタイプです。
    ・2つのポケットと、胸元にペン差し付です。
    【用途】
    ・倉庫作業・運送業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):830
    ・幅(mm):600
    ・厚み:0.7mm
    ・JANコード:4906554152713
    ・トラスココード:853-7707
    ・質量:274g
    【材質/仕上】
    ・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ジーンズ胸当前掛タスキ型の型番651のページです。 型番651に関する仕様情報を記載しております。
    川西 ジーンズ胸当前掛タスキ型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ジーンズ胸当前掛タスキ型
    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型
    作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型
    ジーンズエプロン
    H型ジーンズエプロン
    EVA前掛エプロン胸当
    メーカー川西工業川西工業ミスミアズワントラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,6689438991,7202,867642
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト