ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パレット J-650 青

通常単価(税別)
23,21020,663
税込単価
25,53122,729
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

スキットタイプで単面形のパレット。色:ブルー奥行(mm):650間口(mm):1080高さ(mm):1...

詳細を確認

型番:

650CS-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

650CS-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
最大動荷重 (kg)
500
間口 (mm)
1080
奥行 (mm)
650
高さ(mm)
136
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
200×100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
360×100
中央桁幅(mm)
120
適合機器
ハンドリフト、フォークリフト
JANコード
4901860095679
質量(g)
7700.0
トラスココード
836-2577
材質1
ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
650CS-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,21020,663
( 22,729 )
4日目

詳細情報

基本情報

スキットタイプで単面形のパレット。
色:ブルー
奥行(mm):650
間口(mm):1080
高さ(mm):136
最大動荷重(kg):500
適合機器:ハンドリフト、フォークリフト
材質:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット J-650 青の型番650CS-Bのページです。 型番650CS-Bに関する仕様情報を記載しております。
パレット J-650 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット J-650 青
パレット D4-1012F 青
パレット D4-911 青
パレット R2-1313 青
パレット R-1313F 青
パレット R4-1113F 青
メーカー積水テクノ成型三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格23,21029,53222,86628,14955,98936,328
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
ブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大動荷重 (kg)50010001000100010001000
間口 (mm)108012021100130013001300
奥行 (mm)6501002900130013001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト