ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手芸用ルーペ2倍&4倍

手芸用ルーペ2倍&4倍 6500-P
通常単価(税別)
2,485
税込単価
2,734
通常出荷日:1日目

【特長】・ししゅう、あみ物等に便利です・レンズサイズ:100mm

型番:

6500-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6500-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
2 ~ 4
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
100 / φ100
JANコード
4963008650010
トラスココード
805-2023
質量(g)
233.000
材質1
アクリル・ゴム・他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6500-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,485
( 2,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ししゅう、あみ物等に便利です
・レンズサイズ:100mm

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手芸用ルーペ2倍&4倍の型番6500-Pのページです。 型番6500-Pに関する仕様情報を記載しております。
手芸用ルーペ2倍&4倍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手芸用ルーペ2倍&4倍
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
ライト付スケールルーペ8倍
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格2,4854786,8682,5007,1007,510
通常出荷日1日目6日目7日目2日目7日目7日目
商品タイプポケットルーペ-----
倍率(倍)2 / 43&52.58103.5
ライト有無-----
スケール有無-----
レンズ寸法(mm)φ100 / 10038×2680 / φ8024φ30 / 3080 / φ80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト