17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm 6500L-8.0

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:14日目

【特長】・L型に曲げた一本軸で成形していますので、非常に強固です。・Tグリップの一端にも同サイズの六角...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230208
  • 質量(g)
    172.000
  • トラスココード
    853-3466
  • 材質1
    軸部、特殊鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

6500L-8.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6500L-8.0の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230208
質量(g)
172.000
トラスココード
853-3466
材質1
軸部、特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
6500L-8.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型に曲げた一本軸で成形していますので、非常に強固です。
・Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置していますので、より力を加えたい時にはL型でご使用下さい。
【用途】
・電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
【商品仕様】
・サイズ8.0mm重量172g
・サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm
・JANコード:4906842230208
・トラスココード:853-3466
・質量:172g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mmの型番6500L-8.0のページです。 型番6500L-8.0に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mm
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 2.5mm
フラッグ型TXレンチ
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグエイトエスコエスコ
通常価格760580542617 -8,59012,649
通常出荷日14日目14日目14日目1日目1日目1日目
JANコード490684223020849068422301784906842230154---
質量(g)172.00052.00044.000---
トラスココード853-3466853-3463853-3461---
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト