17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) 649-874-04D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

649-874-04D

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サイホン管との併用が必要です。
・取付ネジは管用平行ネジ
・品番のうしろの( )内は呼×ケース径(ミリ)×圧力レンジ(MPa)
【商品仕様】
・蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
・JANコード:4972353020768
・トラスココード:807-8269
・質量:374.4g
【材質/仕上】
・ケース:鋼、ネジ部:黄銅

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353020768
質量(g)
374.400
トラスココード
807-8269
材質1
ケース:鋼、ネジ部:黄銅

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト