17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ) 649-871-04F

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

通常単価(税別)
3,239
税込単価
3,563
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用流体 水・油・エアー・圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測...

詳細を確認

型番:

649-871-04F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

649-871-04Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
用途
気体または液体の定圧力測定
材質
その他
JANコード
4972353020430
質量(g)
289.2
トラスココード
807-8232
材質1
ケース:鋼、ネジ部:黄銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
649-871-04F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,239
( 3,563 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用流体 水・油・エアー
・圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
・取付ネジは管用平行ネジ
【商品仕様】
・汎用圧力計(Aタイプ)
・JANコード:4972353020430
・トラスココード:807-8232
・質量:289.2g
【材質/仕上】
・ケース:鋼、ネジ部:黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)の型番649-871-04Fのページです。 型番649-871-04Fに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)
HNT汎用圧力計 蒸気用 縁無し形(A)
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
汎用圧力計(A枠立型・φ60)
メーカーカクダイカクダイ第一計器第一計器右下精器製造右下精器製造
通常価格3,2396,1971,901 -2,073 -2,117 -1,605 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ汎用圧力計-汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定-気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
材質その他-----
JANコード49723530204304972353020683----
質量(g)289.2345.100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト