ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 塩ビパイプユニオン

カクダイ 塩ビパイプユニオン 649-851-40
通常単価(税別)
1,880
税込単価
2,068
通常出荷日:7日目

【特長】・一時補修用。埋設しないでください。・品番のうしろは呼【商品仕様】・塩ビパイプユニオン・JAN...

詳細を確認

型番:

649-851-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

649-851-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353650262
トラスココード
807-8213
材質1
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
649-851-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時補修用。埋設しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・塩ビパイプユニオン
・JANコード:4972353650262
・トラスココード:807-8213
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 塩ビパイプユニオンの型番649-851-40のページです。 型番649-851-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 塩ビパイプユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 塩ビパイプユニオン
塩ビパイプユニオン 配管補修用
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,8801,0502,5232,0874,1846,647
通常出荷日7日目2日目7日目7日目8日目1日目
JANコード497235365026249723536502484972353647385497235364737849723536135884972353783489
トラスココード807-8213807-8211807-8028807-8027807-7529807-5516
材質1ABSABSSUS304SUS304黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト