ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレスホースニップル 6489-1/4×8

ステンレスホースニップル 6489-1/4×8 6489-1/4X8
通常単価(税別)
1,508
税込単価
1,659
通常出荷日:7日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)【商品仕様】・ス...

詳細を確認

型番:

6489-1/4X8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6489-1/4X8の仕様・寸法情報

JANコード
4972353648917
トラスココード
807-8161
質量(g)
22.500
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6489-1/4X8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,508
( 1,659 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスホースニップル
・JANコード:4972353648917
・トラスココード:807-8161
・質量:22.5g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスホースニップル 6489-1/4×8の型番6489-1/4X8のページです。 型番6489-1/4X8に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスホースニップル 6489-1/4×8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスホースニップル 6489-1/4×8
ステンレスホースニップル 6489-11/2×39
ステンレス玉 0630-115×W1/4
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
カクダイ 銅管エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,5086,4359,7503,9781,447276
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目7日目
JANコード497235364891749723536489794972353063017497235321912449723534544264972353669035
トラスココード807-8161807-8158807-3954807-4167807-6813807-8402
質量(g)22.5000.000209.000180.000217.3008.000
材質1ステンレスステンレス材質 SUS316材質 ステンレス、黄銅PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト