ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ステンレスストリートエルボ

カクダイ ステンレスストリートエルボ 6473-13
通常単価(税別)
2,087
税込単価
2,296
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ステンレスストリートエルボ・JANコード:4972353647378・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

6473-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6473-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647378
トラスココード
807-8027
質量(g)
88
材質1
SUS304

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6473-134972353647378807-802788.0gSUS304

型番リスト

表示件数
型番
6473-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスストリートエルボ
・JANコード:4972353647378
・トラスココード:807-8027
・質量:88.0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスストリートエルボの型番6473-13のページです。 型番6473-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスストリートエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
カクダイ ブレードフレキ
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ マチノカップリングセット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0874,1842,1776,6471,36310,298
通常出荷日7日目8日目8日目1日目8日目7日目
JANコード497235364737849723536135884972353799251497235378348949723536470884972353641031
トラスココード807-8027807-7529807-5774807-5516807-8002807-6997
質量(g)88460.000133449.000130.0001161.000
材質1SUS304黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 青銅SUS304黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト