ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フレキパイプ用平行ニップル 6465-20

フレキパイプ用平行ニップル 6465-20 6465-20
通常単価(税別)
761
税込単価
837
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・フレキパイプ用平行ニップル・JANコード:4972353646517・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

6465-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6465-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353646517
トラスココード
807-4669
質量(g)
70
材質1
材質 黄銅

商品情報

呼径20
材質黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6465-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレキパイプ用平行ニップル
・JANコード:4972353646517
・トラスココード:807-4669
・質量:70.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキパイプ用平行ニップル 6465-20の型番6465-20のページです。 型番6465-20に関する仕様情報を記載しております。
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
カクダイ フレキパイプ用ニップル
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7615711,3717,4001,08210,368
通常出荷日2日目7日目7日目9日目7日目9日目
JANコード497235364651749723536134414972353067213497235301876549723534373134972353437108
トラスココード807-4669807-4411807-3986807-5608807-6698807-3286
質量(g)7037.000101259.500107.0002760.0
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅、EPDM材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベストPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト