17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アース エアコン洗浄スプレー防カビプラス無香性420M 646118

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アース エアコン洗浄スプレー防カビプラス無香性420M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

646118

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エアコンの内部をすっきり消臭・除菌します。(全ての菌を除菌するわけではありません)
【用途】
・エアコン洗浄剤。
【商品仕様】
・容量(ml):420
・香り:無香性
・JANコード:4901080646118
・トラスココード:818-5095
・質量:470g
【材質/仕上】
・主成分:除菌剤、緑茶ポリフェノール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト