ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ ショート水切金具 13

カクダイ ショート水切金具 13 6456
通常単価(税別)
2,734
税込単価
3,007
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・パッキン3枚、ビス3本付き・六角対辺12.5ミリ・はさみ込み厚さ18ミリ以下・ビスなしで...

詳細を確認

型番:

6456
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6456の仕様・寸法情報

JANコード
4972353645602
トラスココード
807-4626
質量(g)
164.100
材質1
材質 黄銅

商品情報

呼径13
材質黄銅
説明文パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
六角対辺12.5ミリ
はさみ込み厚18ミリ以下
ビスなしでも固定できます
取付穴径:30ミリ

型番リスト

表示件数
型番
6456
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,734
( 3,007 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン3枚、ビス3本付き
・六角対辺12.5ミリ
・はさみ込み厚さ18ミリ以下
・ビスなしでも固定できます。
・壁面・床面でも使用できます。
・JANコード:4972353645602
・トラスココード:807-4626
・質量:164.1g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ショート水切金具 13の型番6456のページです。 型番6456に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ショート水切金具 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ショート水切金具 13
ステンレスタンク取付金具 6222-13
カクダイ ユニット取出し金具 20
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,7348,0293,6706,1294,5546,935
通常出荷日2日目1日目2日目7日目7日目7日目
JANコード497235364560249723536222074972353644810497235378209349723537860154972353415809
トラスココード807-4626807-3880807-4616807-2766807-5560807-6495
質量(g)164.10099.900199.200440.000480.000650.000
材質1材質 黄銅ステンレス材質 黄銅主要部…青銅(CAC406)材質 青銅黄銅、銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト