ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入) 6455

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,486
税込単価
1,635
通常出荷日:2日目

【特長】・粉付 ・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。・塩化ビニール・...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • サイズ
    L
  • ブルー
  • JANコード
    4904510664553
  • トラスココード
    854-9091
  • 厚さ(mm)
    0.07
  • 手のひら周り(cm)
    21.4
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    515
  • 材質1
    合成ゴム(ニトリルゴム)
  • あり
  • 食品衛生法
    適合

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

型番:

6455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入) 製品特長・仕様

6455の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
L
ブルー
JANコード
4904510664553
トラスココード
854-9091
厚さ(mm)
0.07
手のひら周り(cm)
21.4
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
515
材質1
合成ゴム(ニトリルゴム)
あり
食品衛生法
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6455
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉付
・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
・塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
・ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
・便利な左右両用タイプです。
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
【用途】
・薬品作業
・食品加工
・油作業
・掃除
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):21.4
・中指長さ(cm):8.4
・厚み:0.07mm
・トラスココード:854-9091
・質量:515g
【材質/仕上】
・合成ゴム(ニトリルゴム)

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入)の型番6455のページです。 型番6455に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 L ブルー (100枚入)
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 M ブルー (100枚入)
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 LL ブルー (100枚入)
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップトラスコ中山
通常価格1,4861,4861,4864684911,783 -
通常出荷日2日目2日目2日目6日目5日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て-使い捨て
商品タイプ薄手ゴム薄手ゴム薄手ゴム--天然ゴム
サイズLMLLS--
ブルーブルーブルーブルー--
JANコード4904510664553490451066454649045106674484904510667691--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました