17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

再使用可能耳栓 ジェッツ

通常単価(税別)
270407
税込単価
297448
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィッ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • コード長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

コード

コード長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
-
0092311645001
795-3101
6.000
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
20個
720
0092311645506
795-3119
8.000
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード:ポリプロピレン(PP)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
2日目
407
( 448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
・爽快なグリーンマーブル模様です。
・洗って繰り返し使用できます。
【用途】
・一般産業屋内外での騒音現場での防音対策

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再使用可能耳栓 ジェッツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再使用可能耳栓 ジェッツ
再使用可能耳栓 コメッツ
再使用可能耳栓 カモロケッツ
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
使い捨て耳栓 グライド
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスUVEXモルデックス
通常価格270-314 -404 -554166 -199 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
NRR値(dB)282527272530
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト