ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ ユニット取出し金具 20

カクダイ ユニット取出し金具 20 644-802
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,670
税込単価
4,037

【商品仕様】・パッキン2枚、ビス3本付き・JANコード:49723536448...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353644810
  • トラスココード
    807-4616
  • 質量(g)
    199.200
  • 材質1
    材質 黄銅

型番:

644-802
解除
    数量:

    644-802の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353644810
    トラスココード
    807-4616
    質量(g)
    199.200
    材質1
    材質 黄銅

    商品情報

    呼径20
    材質黄銅
    説明文パッキン2枚・ビス(4×16ミリ)3本付き
    六角対辺16.5ミリ
    取付穴径:35~43ミリ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    644-802
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,670
    ( 4,037 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・パッキン2枚、ビス3本付き
    ・JANコード:4972353644810
    ・トラスココード:807-4616
    ・質量:199.2g
    【材質/仕上】
    ・材質 黄銅

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ ユニット取出し金具 20の型番644-802のページです。 型番644-802に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ ユニット取出し金具 20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ ユニット取出し金具 20
    ユニット取出し金具 6442
    カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
    ステンレスタンク取付金具 6222-20
    カクダイ ショート水切金具 13
    カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格3,6701,8016,9359,1012,73412,071
    通常出荷日2日目1日目7日目1日目2日目9日目
    JANコード497235364481049723536442094972353415809497235362221449723536456024972353437108
    トラスココード807-4616438-5594807-6495807-3881807-4626807-3286
    質量(g)199.200106.000650.000139.000164.1002760.0
    材質1材質 黄銅黄銅黄銅、銅ステンレス材質 黄銅PVC
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト