17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー フォームノズル+タンク

通常単価(税別)
20,801
税込単価
22,881
通常出荷日:1日目

【特長】・ランスの先端に取付けし、機種に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際に、ご使用頂けるアクセ...

詳細を確認

    ご注意

    • HD-4/8-P-60HZとの接続には、別売りのアダプタが必要です。

    型番:

    63947700
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63947700の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63947700
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,801
    ( 22,881 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ランスの先端に取付けし、機種に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際に、ご使用頂けるアクセサリーとなります。
    【用途】
    ・洗浄剤塗布用アクセサリー
    ・タンク容量1Lで、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可
    ・幅(mm):115
    ・奥行(mm):250
    ・高さ(mm):170
    ・品名:フォームノズル+タンク
    ・接続口:M22×1.5
    ・JANコード:4039784634954
    ・トラスココード:794-1536
    ・質量:653g

    ご注意

    • HD-4/8-P-60HZとの接続には、別売りのアダプタが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー フォームノズル+タンクの型番63947700のページです。 型番63947700に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー フォームノズル+タンクのレビュー
    2平均満足度:2.01件のレビュー
    清掃
    2
    満足度:2.0
    旧型のノズル用オプションなので、同時に購入した高圧洗浄機(HD4/8P-60HZ-60HZ)には、別売りのアダプタがない...もっと読む

    ミスミからのコメント

    この度は説明不足によりご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご指摘をいただきました通り、別売りアダプタについて追記いたします。投稿ありがとうございました。

    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー フォームノズル+タンク
    高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock
    クリーニングフォーム
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620
    ケルヒャー 3ジェットノズル EASYLock 045
    メーカーケルヒャーケルヒャーエスコケルヒャーアイリスオーヤマケルヒャー
    通常価格20,80155,23011,100 -16,410 -17,85719,997
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト