17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー

通常単価(税別)
20,467
税込単価
22,514
通常出荷日:2日目

【特長】・ノズルチップ別途必要となります。・高圧洗浄機用アクセサリー全機種対応可能です。【用途】・ノズ...

詳細を確認
  • JANコード
    4039784542389
  • トラスココード
    794-1528
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    30
  • 適合機種
    全機種使用可
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    219.000
  • 品名
    フレキシブルノズルホルダー

型番:

63947350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63947350の仕様・寸法情報

JANコード
4039784542389
トラスココード
794-1528
奥行(mm)
160
高さ(mm)
30
適合機種
全機種使用可
幅(mm)
80
質量(g)
219.000
品名
フレキシブルノズルホルダー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
63947350
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,467
( 22,514 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルチップ別途必要となります。
・高圧洗浄機用アクセサリー全機種対応可能です。
【用途】
・ノズル角度を先端0°~120°まで自在に曲げ可能
・スプレーランス先端に取付けて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー フレキシブルノズルホルダーの型番63947350のページです。 型番63947350に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格20,46732,99054,76720,96624,12939,077
通常出荷日2日目2日目9日目4日目4日目1日目
JANコード403978454238940026670351314054278259680403978405717340026670772094054278255606
トラスココード794-1528793-9027859-4358794-0394794-0335859-4284
奥行(mm)160175----
高さ(mm)3095----
適合機種全機種使用可HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7UHD7/15CX、10/22SX以外の全機種HD10/22、HD1050HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト