17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10

通常単価(税別)
42,294
税込単価
46,523
通常出荷日:1日目

【特長】・本体とトリガーガンを繋ぐホースです。・組込みタイプです。【用途】・高圧洗浄機用アクセサリー(...

詳細を確認

    型番:

    63916540
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63916540の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63916540
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,294
    ( 46,523 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体とトリガーガンを繋ぐホースです。
    ・組込みタイプです。
    【用途】
    ・高圧洗浄機用アクセサリー(適合機種をご確認願います。)です。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):15
    ・適合機種:HD4/8、HD7/15C、HD7/10C、HD9/17M、HDS4/7U他
    ・幅(mm):260
    ・奥行(mm):260
    ・高さ(mm):90
    ・品名:高圧ホース 15m (食品用)
    ・JANコード:4039784225503
    ・トラスココード:794-1480
    ・質量:2.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10の型番63916540のページです。 型番63916540に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10
    7.5m高圧ホース
    冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4
    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M
    高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310
    メーカーケルヒャーマキタケルヒャーケルヒャースーパー工業ケルヒャー
    通常価格42,29410,062673,12543,95625,80031,804
    通常出荷日1日目3日目19日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト