17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース

通常単価(税別)
33,56381,873特別価格
税込単価
36,91990,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高圧ホースを伸ばす事により、作業の幅が広がります。・延長にご使用頂く際は接続用カップリングが...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

質量(g)

品名

RoHS?最小発注数量
4002667205459
794-1331
15
3550.0
延長高圧ホース 15m (標準)
10
1個
4002667205541
794-1340
20
6800.0
延長高圧ホース 20m (長寿命)
10
1個
4002667205589
794-1382
20
4590.0
延長高圧ホース 20m  (標準)
10
1個
4039784378490
794-1447
10
2450.0
延長高圧ホース 10m (標準)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,522
( 44,574 )
1日目
81,87370,771
( 77,848 )
4日目
65,66058,673
( 64,540 )
1日目
33,563
( 36,919 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ホースを伸ばす事により、作業の幅が広がります。
・延長にご使用頂く際は接続用カップリングが必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース
ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格33,563-40,644 -39,07720,46754,76720,966
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目9日目4日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
適合機種HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種HD・HDS・エンジン機全機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機全機種使用可HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HD10/22、HD1050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト