17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド

通常単価(税別)
15,80833,859
税込単価
17,38937,245
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】高圧洗浄機用の床洗浄用ディスクパッド(5枚入り)です。効果的に汚れを除去することができます。サ...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 適合機種

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    適合機種

    幅(mm)

    質量(g)

    品名

    RoHS?最小発注数量
    4002667188547
    794-1269
    510
    520
    BD90/150R
    140
    1565.000
    ディスクパッド 457mm 標準(赤)5枚入
    10
    1個
    4039784534100
    794-2206
    430
    460
    BD38/12C、BD40/25C
    80
    1510.000
    パッド取付ディスク 355mm
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,808
    ( 17,389 )
    14日目
    33,859
    ( 37,245 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    高圧洗浄機用の床洗浄用ディスクパッド(5枚入り)です。
    効果的に汚れを除去することができます。
    サイズ、適合品を確認の上ご発注ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
    床洗浄機用 ディスクパッド
    ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
    床洗浄機用 スクイジーゴム
    アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
    ニルフィスク 自動床洗浄機
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーアマノニルフィスクアドバンス
    通常価格15,808-34,566 -29,54711,856 -4,485 -554,754
    通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト