ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入) 6327
  • ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)

ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)【4個入り】

通常単価(税別)
428
税込単価
471
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。・吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下...

詳細を確認
  • サイズ
    小さめ
  • ホワイト
  • JANコード
    4904510270365
  • トラスココード
    854-8315
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 全長(cm)
    23
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    綿
  • ゲージ数
    13.0
  • リストカラー
    ホワイト
  • 長さ(cm)
    23.0

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

型番:

6327
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入) 製品特長・仕様

6327の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] 小さめ
ホワイト
JANコード
4904510270365
トラスココード
854-8315
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
23
質量(g)
50.000
材質1
綿
ゲージ数
13.0
リストカラー
ホワイト
長さ(cm)
23.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6327
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428
( 471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。
・吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。
【用途】
・軽作業。
・運送荷役作業。
・日曜大工。
【材質】
・綿

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)の型番6327のページです。 型番6327に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)
ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
下ばき手袋 No.830 10双入
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
メーカーダンロップダンロップショーワグローブアズワンショーワグローブショーワグローブ
通常価格4283291,7761,5101,7441,585
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
サイズ小さめ小さめフリーフリーフリーフリー
ホワイトホワイト----
JANコード49045102703654904510887525----
トラスココード854-8315854-8316----
厚さ(mm)1.51----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト