ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーボンド 高耐熱用エポキシ系接着剤 |
|
三友産業 ダンクリップ【2個入り】 |
|
TONE ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L |
【特長】
・梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
・ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
・設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
【用途】
・仕切りなどの留め具として。
・シート・板材の固定や繋ぎ部材として。
・板材をスライドさせたり、ヒンジ機能を持たせたい時に。
【商品仕様】
・色:黒
・全長(mm):60
・高さ(mm):26
・板材下穴径(mm):10±0.5
・適用板材厚さ(mm):3~4
・全高(mm):26
・JANコード:4580484541092
・トラスココード:836-4662
・質量:185g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
マイクロカプラ ソケット/プラグ
4.7通常価格(税別):388円~

日動工業
自動巻きエアーリール オートエアー
3.8通常価格(税別):10,034円

SK-11
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
0通常価格(税別):1,514円~

エスコ
R1/4" ドレンコック
5通常価格(税別):930円

SK-11
ツインソケット S-PO-1
5通常価格(税別):5,392円

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):402円~