17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)

通常単価(税別)
3,216
税込単価
3,538
通常出荷日:1日目

【特長】・梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。・ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可...

詳細を確認

型番:

63129-CC0304-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63129-CC0304-BLの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63129-CC0304-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,216
( 3,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
・ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
・設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
【用途】
・仕切りなどの留め具として。
・シート・板材の固定や繋ぎ部材として。
・板材をスライドさせたり、ヒンジ機能を持たせたい時に。
【商品仕様】
・色:青
・全長(mm):60
・高さ(mm):26
・板材下穴径(mm):10±0.5
・適用板材厚さ(mm):3~4
・全高(mm):26
・JANコード:4580484541108
・トラスココード:836-4663
・質量:185g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)の型番63129-CC0304-BLのページです。 型番63129-CC0304-BLに関する仕様情報を記載しております。
KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)
KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)
KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)
KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)
SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
メーカー国盛化学国盛化学国盛化学国盛化学信濃機販信濃機販
通常価格3,2163,5303,4193,4195,5005,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト