17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入) 63124-PC0304-WH

KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
2,632
税込単価
2,895
通常出荷日:1日目

【特長】・梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。・設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外...

詳細を確認

    型番:

    63124-PC0304-WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    63124-PC0304-WHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63124-PC0304-WH
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,632
    ( 2,895 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
    ・設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
    【用途】
    ・仕切りなどの留め具として。
    ・シート・板材の固定や繋ぎ部材として。
    ・板材をスライドさせたり、ヒンジ機能を持たせたい時に。
    【商品仕様】
    ・フランジ径(mm):15
    ・色:白
    ・穴径(mm):9.5
    ・全長(mm):28
    ・高さ(mm):28
    ・板材下穴径(mm):10±0.5
    ・適用板材厚さ(mm):3~4
    ・JANコード:4580484541047
    ・トラスココード:836-4658
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)の型番63124-PC0304-WHのページです。 型番63124-PC0304-WHに関する仕様情報を記載しております。
    KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)
    KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)
    KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)
    KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)
    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)
    3M クリーンサンディングパッド 75X100mm
    メーカー国盛化学国盛化学国盛化学国盛化学国盛化学スリーエムジャパン
    通常価格2,6323,2163,5304,2883,9072,839
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト