17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー15cmX15cm 63113

クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー15cmX15cm

通常単価(税別)
33,539
税込単価
36,893
通常出荷日:1日目

【特長】・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形成されています。・切断し...

詳細を確認

    ご注意

    • クリーンパックではありません。

    型番:

    63113
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番シートサイズ(mm)ケース入数JANコードトラスココード質量材質
    63113150×150400枚×5パックホワイト4901750631130778-57713.75kgポリプロピレン(PP)不織布

    63113の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63113
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,539
    ( 36,893 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形成されています。
    ・切断しても切断面からリントが発生する心配がありません。
    ・耐薬品性に優れたクリーンエアワイパーです。
    ・低発塵素材のポリプロピレン不織布です。
    【用途】
    ・強い溶剤の拭き取り作業に。
    【商品仕様】
    ・シートサイズ(mm):150×150
    ・ケース入数:400枚×5パック
    ・色:ホワイト
    ・平判
    ・JANコード:4901750631130
    ・トラスココード:778-5771
    ・質量:3.75kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)不織布

    ご注意

    • クリーンパックではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー15cmX15cmの型番63113のページです。 型番63113に関する仕様情報を記載しております。
    クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー15cmX15cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー15cmX15cm
    テクノテックス 15×15cm
    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ
    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300
    テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
    キムテクピュアW4クルー
    メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアアズワン
    通常価格33,53938,62032,422 -32,42229,91033,808 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト