17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・トルクス[[R下]]ネジ用のレンチです。・いじり止めネジにも対応します。

  • 全長 (mm)
    84
  • 首下寸法(mm)
    25
  • 刃先
    T30
  • JANコード
    4962485310264
  • 質量(g)
    25
  • トラスココード
    803-6876
  • 材質1
    クロムモリブデンバナジウム鋼

型番:

630-T-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

630-T-30の仕様・寸法情報

全長(mm)
84
首下寸法(mm)
25
刃先
T30
JANコード
4962485310264
質量(g)
25
トラスココード
803-6876
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
630-T-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス[[R下]]ネジ用のレンチです。
・いじり止めネジにも対応します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス L型ヘックスローブレンチ T15の型番630-T-30のページです。 型番630-T-30に関する仕様情報を記載しております。
アネックス L型ヘックスローブレンチ T15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス L型ヘックスローブレンチ T15
ヘックスローブレンチ
ヘックスローブレンチ セット
T型トルクスLハンドルレンチ
[Torx]T型レンチ
TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品
メーカーANEXトラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)エスコエイト
通常価格5505,0065,9521,510 -1,950 -650 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
全長(mm)84-----
首下寸法(mm)25-----
刃先T30-----
JANコード4962485310264-----
質量(g)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト