ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
629000940
2025年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・食卓・流し台・レンジ・洗面所などに。
【用途】
・汚れ落とし用
【商品仕様】
・約25×15cm
・azuma ふしぎクロス ピンク (1個入)
・JANコード:4970190450328
・トラスココード:828-3699
・質量:32g
【材質/仕上】
・表毛:レーヨン100%
・基布:ポリエステル65%・レーヨン35%