17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティコーン

通常単価(税別)
11,77416,154
税込単価
12,95117,769
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。・「CAUTION(英語)...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質(本体)

    表示内容

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    色詳細

    表示内容詳細

    最小発注数量
    表示スタンド
    ポリエチレン(PE)
    その他
    その他
    0086876162660
    1600.0
    819-3925
    -
    311
    311
    914
    イエロー
    Caution(英語、フランス語、スペイン語)
    1個
    表示スタンド
    ポリエチレン(PE)
    その他
    その他
    0086876162677
    1600.0
    819-3926
    -
    311
    311
    914
    イエロー
    Caution Wet Floor(英語、スペイン語)
    1個
    表示スタンド
    ポリエチレン(PE)
    その他
    その他
    0086876162639
    1100.0
    819-3929
    -
    267
    267
    655
    イエロー
    Caution Wet Floor(英語、スペイン語)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,154
    ( 17,769 )
    4日目
    16,154
    ( 17,769 )
    2日目
    11,774
    ( 12,951 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
    ・「CAUTION(英語)」「CUIDADO(スペイン語)」「ATTENTION(フランス語)」
    ・ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
    ・3カ国語で表記・・・「CAUTION(英語)」「CUIDADO(スペイン語)」「ATTENTION(フランス語)」

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーフティコーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーフティコーン
    コーン用標示板
    LED内照コーン
    500x300mm コーン矢印板
    300x94x426mm コーン看板
    ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H
    メーカーラバーメイドエスコキタムラ産業エスコエスコユニット
    通常価格11,774-3,21012,122 -8,0201,890 -2,899
    通常出荷日2日目〜1日目5日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト