17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床洗浄機用 スクイジーゴム

通常単価(税別)
13,24024,557特別価格
税込単価
14,56427,013特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】高圧洗浄機用のスクイジーゴム(2枚入り)です。耐油性に優れています。サイズ、適合品を確認の上ご...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 清掃幅(mm)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

清掃幅(mm)

品名

RoHS?最小発注数量
4002667723014
794-1072
110
20
BR45/40W、BR55/40W、BD43/40W、BD51/40W
900
766.000
870
スクイジーゴム、2枚入、870mm(耐油性)
10
1個
4002667738179
794-1081
100
35
BR45/40W、BR55/40W、BD43/40W、BD51/40W
930
680.000
870
スクイジーゴム、2枚入、870mm(標準)
10
1個
4002667738186
794-1099
100
35
BR90/140R、BD90/140R
1130
724.000
1080
スクイジーゴム、2枚入、1080mm(標準)
10
1個
4039784165922
794-1111
80
20
BR40/25CBp、BD40/25CBp
780
650.000
790
スクイジーゴム、2枚入、790mm(耐油性)
10
1個
4039784988774
794-1129
100
20
BR40/25CBp、BD40/25CBp
850
585.000
790
スクイジーゴム、2枚入、790mm(標準)
10
1個
4039784558502
794-1641
130
40
BD40/12CBp
80
128.000
580
スクイジーゴム、2枚入、580mm(耐油性)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,55723,636
( 26,000 )
2日目
16,92315,941
( 17,535 )
1日目
21,586
( 23,745 )
14日目
23,492
( 25,841 )
1日目
14,29712,768
( 14,045 )
1日目
13,24011,856
( 13,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機用のスクイジーゴム(2枚入り)です。
耐油性に優れています。
サイズ、適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
汚水を回収する時に使用するゴムの交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床洗浄機用 スクイジーゴム のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床洗浄機用 スクイジーゴム
床洗浄機用スクイジーゴム 6.273-354.0
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用 ディスクパッド
ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
ニルフィスク 自動床洗浄機
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格13,240-23,71911,00033,165 -15,808 -607,646
通常出荷日1日目〜4日目9日目4日目4日目〜11日目
商品タイプその他-その他---
その他オプション-オプションオプション--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト