ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 樹脂サドルバンド台座

カクダイ 樹脂サドルバンド台座 6254-20
通常単価(税別)
74
税込単価
81
通常出荷日:7日目

【特長】・6253樹脂製サドルバンド用【商品仕様】・樹脂サドルバンド台座・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

6254-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6254-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353625413
トラスココード
807-7904
質量(g)
6
材質1
PP

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6254-204972353625413807-79046.0gPP

型番リスト

表示件数
型番
6254-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6253樹脂製サドルバンド用
【商品仕様】
・樹脂サドルバンド台座
・JANコード:4972353625413
・トラスココード:807-7904
・質量:6g
【材質/仕上】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂サドルバンド台座の型番6254-20のページです。 型番6254-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂サドルバンド台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
サドルバンド(適用管外径43mm)
サドルバンド(適用管外径49mm)
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格74109485853121
通常出荷日7日目1日目2日目2日目2日目1日目
JANコード497235362541349723536262744972353625062497235362507949723530259854972353034376
トラスココード807-7904807-4560807-3235807-3236807-8398807-7896
質量(g)66.60010.00023.0000.3005.000
材質1PP材質 PP黄銅(668-100)、POM(668-101)PA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト