ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 樹脂管用サドルバンド

カクダイ 樹脂管用サドルバンド 625-403-13
通常単価(税別)
111
税込単価
122
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ビス取付穴径5.5ミリ・JANコード:4972353626274・トラスココード:807...

詳細を確認

型番:

625-403-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

625-403-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626274
トラスココード
807-4560
質量(g)
6.600
材質1
材質 PP

商品情報

サヤ管呼・適合管径(ミリ)13・16.5
材質PP
説明文ビス穴径5.5ミリ
保温材なしの樹脂管専用
1個当りの価格

型番リスト

表示件数
型番
625-403-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111
( 122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビス取付穴径5.5ミリ
・JANコード:4972353626274
・トラスココード:807-4560
・質量:6.6g
【材質/仕上】
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂管用サドルバンドの型番625-403-13のページです。 型番625-403-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂管用サドルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
サドルバンド(適用管外径43mm)
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
サドルバンド(適用管外径49mm)
カクダイ 銅管エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格11174485358276
通常出荷日1日目7日目2日目2日目2日目7日目
JANコード497235362627449723536254134972353625062497235302598549723536250794972353669035
トラスココード807-4560807-7904807-3235807-8398807-3236807-8402
質量(g)6.600610.0000.30023.0008.000
材質1材質 PPPP黄銅(668-100)、POM(668-101)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト