ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16

カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16 625-331-03
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121
税込単価
133

【特長】・パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができる。・ビス取付穴...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353034376
  • トラスココード
    807-7896
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    PA

型番:

625-331-03
解除
    数量:

    625-331-03の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353034376
    トラスココード
    807-7896
    質量(g)
    5.000
    材質1
    PA

    商品情報

    適用管外径(ミリ)14~16
    材質PA
    説明文パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
    ビス穴径4.5ミリ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    625-331-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121
    ( 133 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができる。
    ・ビス取付穴径4.5ミリ
    【商品仕様】
    ・樹脂製ワンタッチサドルバンド14~16
    ・JANコード:4972353034376
    ・トラスココード:807-7896
    ・質量:5.0g
    【材質/仕上】
    ・PA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16の型番625-331-03のページです。 型番625-331-03に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16
    カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
    カクダイ 樹脂管用サドルバンド
    カクダイ 樹脂サドルバンド台座
    パッキン ふっ素樹脂 0724F-13
    パッキン ふっ素樹脂 0724F-20
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1215310974121180
    通常出荷日1日目2日目1日目7日目1日目2日目
    JANコード497235303437649723530259854972353626274497235362541349723530724464972353072453
    トラスココード807-7896807-8398807-4560807-7904807-6139807-6140
    質量(g)5.0000.3006.60061.0001.000
    材質1PA黄銅(668-100)、POM(668-101)材質 PPPPPTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました