17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル) 625-301-18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

625-301-18

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・適用材:コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
・引抜き荷重200N以上
・許容荷重30N
・軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
・品番のうしろは適用パイプ外径(ミリ)
【商品仕様】
・樹脂製サドルバンド(シングル)
・JANコード:4972353034246
・トラスココード:807-7862
・質量:6.2g
【材質/仕上】
・PA

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353034246
トラスココード
807-7862
質量(g)
6.200
材質1
PA

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト