17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスサドルバンド 6251-100

ステンレスサドルバンド 6251-100 6251-100
通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ配管の壁面への押さえ用【商品仕様】・ステンレスサドルバンド・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

6251-100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6251-100の仕様・寸法情報

適用管外径(範囲)(mm)
100.1~150.0
U字金具 材質
ステンレス
適用管 種類
指定無し
H(mm)
114

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6251-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ配管の壁面への押さえ用
【商品仕様】
・ステンレスサドルバンド
・JANコード:4972353625192
・トラスココード:807-7717
・質量:82g
【材質/仕上】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスサドルバンド 6251-100の型番6251-100のページです。 型番6251-100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスサドルバンド 6251-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスサドルバンド 6251-100
Uバンド UFB 防振Uバンド
ステンレス Uボルト
U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 固定U字(2型) いもの製
メーカーカクダイ昭和コーポレーションハイロジックアカギアカギアカギ
通常価格1,2601,463 -570120 -1,798 -42,353 -
通常出荷日5日目5日目3日目在庫品1日目〜2日目〜4日目
適用管外径(範囲)(mm)100.1~150.0-20.1~40.0---
U字金具 材質ステンレス-ステンレス--スチール
適用管 種類指定無し鋼管/被覆鋼管指定無し-鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管
H(mm)114-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト