17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 角水栓柱用化粧カバー(木) 624-137

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 角水栓柱用化粧カバー(木)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

624-137

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・カクダイの70角水栓柱用
・お使いの水栓を取付けできます。
・組立式注意 自然の木材は、湿気を雨期に吸込み、乾期に吐出す性質をいつまでも失いません。湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。また、木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・角水栓柱用化粧カバー(木)
・JANコード:4972353624850
・トラスココード:807-7833
・質量:0g
【材質/仕上】
・木(集成材)、黄銅

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353624850
トラスココード
807-7833
材質1
木(集成材)、黄銅
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト