17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ステンレス水栓柱(分水孔つき) 60角 624-115 624-115

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ ステンレス水栓柱(分水孔つき) 60角 624-115

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

624-115

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・分水孔付き注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・ステンレス水栓柱(分水孔ツキ)60角
・JANコード:4972353032099
・トラスココード:807-7828
・質量:2707g
【材質/仕上】
・表面:ステンレス、保護材:ウレタン、金具:黄銅、給水管:HI仕様

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト