17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り) 623807

蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)【6個入り】

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:4日目

【特長】・引き出し収納の整理に便利です。【商品仕様】・40×495×2Hmm・蝶プラ キララポキポキ仕...

詳細を確認
  • 対応商品
    パーツケース・小物ケース
  • 材質
    スチロール樹脂
  • サイズ (mm)
    40×495×2
  • ナチュラル
  • JANコード
    4904881623807
  • トラスココード
    135-5672
  • 質量 (g)
    236

型番:

623807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

623807の仕様・寸法情報

対応商品
パーツケース・小物ケース
材質
スチロール樹脂
サイズ(mm)
40×495×2
ナチュラル
JANコード
4904881623807
トラスココード
135-5672
質量(g)
236
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
623807
RoHS?最小発注数量
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し収納の整理に便利です。
【商品仕様】
・40×495×2Hmm
・蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル
・JANコード:4904881623807
・質量:236g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)の型番623807のページです。 型番623807に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具箱内の整理壁として
4
満足度:4.0
工具箱の中に整理区画を作るために利用しました。40mmという幅がちょうどよかったです。ただ多少長く使うと工具の寄りかかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)
キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル(5枚入り)
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ブルー(5枚入り)
蝶プラ デスコS1
蝶プラ デスコM1
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格9009001,2001,2001,5001,265
通常出荷日4日目2日目2日目4日目6日目4日目
対応商品パーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケース--
材質スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂--
サイズ(mm)40×495×2-----
ナチュラルナチュラルナチュラルブルー--
JANコード4904881623807490488162347049048816234944904881623500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト