17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)【5個入り】

型番:

623470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

623470の仕様・寸法情報

対応商品
パーツケース・小物ケース
材質
スチロール樹脂
ナチュラル
JANコード
4904881623470
トラスココード
100-1495
質量(g)
300.000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
623470
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し収納の整理に便利です
【商品仕様】
・60×495×2Hmm
・JANコード:4904881623470
・トラスココード:100-1495
・質量:300g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)の型番623470のページです。 型番623470に関する仕様情報を記載しております。
キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キララポキポキ仕切板No6 ナチュラル(5枚入り)
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル(5枚入り)
蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ブルー(5枚入り)
蝶プラ ビルポット角深型No8
蝶プラ シールボーイ平型
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格9001,2009001,200480 -2,530
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目〜1日目
対応商品パーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケースパーツケース・小物ケース--
材質スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂--
ナチュラルナチュラルナチュラルブルー--
JANコード4904881623470490488162349449048816238074904881623500--
トラスココード100-1495100-1496135-5672100-1498--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト