17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール ペーパータオル 623248

エリエール ペーパータオル【150個入り】

通常単価(税別)
7,2096,670
税込単価
7,9307,337
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。・厚みがあるシートで吸収性に優れていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • トラスココード
    136-4639
  • JANコード
    4902011622485
  • 質量(g)
    12300.0
  • 材質1
    パルプ
  • ケース入数
    150枚×25パック
  • シートサイズ(mm)
    230×248
  • 短辺(mm)
    230
  • 長辺(mm)
    230

型番:

623248
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

623248の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
トラスココード
136-4639
JANコード
4902011622485
質量(g)
12300.0
材質1
パルプ
ケース入数
150枚×25パック
シートサイズ(mm)
230×248
短辺(mm)
230
長辺(mm)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
623248
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2096,670
( 7,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。
・厚みがあるシートで吸収性に優れています。
【用途】
・食品工場等の衛生的な場所での拭き取り作業に。
・食材紙に。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エリエール ペーパータオルの型番623248のページです。 型番623248に関する仕様情報を記載しております。
エリエール ペーパータオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリエール ペーパータオル
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
プロワイプ ソフトタフタオル
エルヴェール トイレットティッシュー
プロワイプ ストロングタオルE40
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格7,20919,26311,4308,1517,51112,659
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス--
形状シートシートシートシート--
トラスココード136-4639828-5729315-7143776-3328414-1105592-5460
JANコード490201162248549020117258964902011824902490201170356649020117228264902011824919
質量(g)12300.08600.013100.0-14700.06600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト