ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスタンク取付金具 6222-20

ステンレスタンク取付金具 6222-20 6222-20
通常単価(税別)
9,1017,501
税込単価
10,0118,251
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・タボ(まわり止め)付き【用途】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用【商品仕様】・呼径20・カ...

詳細を確認

型番:

6222-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6222-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622214
トラスココード
807-3881
質量(g)
139.000
材質1
ステンレス

商品情報

製品仕様

型番呼径JANコードトラスココード質量材質
6222-20204972353622214807-3881139gステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6222-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1017,501
( 8,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タボ(まわり止め)付き
【用途】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
【商品仕様】
・呼径20
・カクダイステンレスタンク取付金具
・JANコード:4972353622214
・トラスココード:807-3881
・質量:139g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスタンク取付金具 6222-20の型番6222-20のページです。 型番6222-20に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスタンク取付金具 6222-20のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シンク水栓取付
5
満足度:5.0
業務用シンクの給水給湯水栓取付に使用。ステンレスで強度が有り揺れも少ない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスタンク取付金具 6222-20
ステンレスタンク取付金具 6222-13
ステンレスタンク取付金具 6222-23
カクダイ ユニット取出し金具 20
カクダイ ステンレスチーズ
ユニット取出し金具 6442
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,1018,02910,9573,6702,3131,801
通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目1日目
JANコード497235362221449723536222074972353622221497235364481049723536471874972353644209
トラスココード807-3881807-3880807-3882807-4616807-8013438-5594
質量(g)139.00099.900154.900199.200176.100106.000
材質1ステンレスステンレスステンレス材質 黄銅SUS304黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト