ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ステンレスプレート(穴なし)

カクダイ ステンレスプレート(穴なし) 6220-150
通常単価(税別)
1,839
税込単価
2,023
通常出荷日:7日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ステンレスプレート(穴なし)・JANコード...

詳細を確認

型番:

6220-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6220-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622061
トラスココード
807-7778
質量(g)
44.200
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6220-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,839
( 2,023 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスプレート(穴なし)
・JANコード:4972353622061
・トラスココード:807-7778
・質量:44.2g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスプレート(穴なし)の型番6220-150のページです。 型番6220-150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
ビニールプレート(穴なし) 621-82-049
シーリングプレート 6212-40
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ステンレスチーズ
風呂用 ゴム栓(くさりなし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,839865211,8082,313534
通常出荷日7日目2日目7日目2日目7日目1日目
JANコード497235362206149723536209514972353621248497235300042549723536471874972353040971
トラスココード807-7778807-7753807-7697807-3163807-8013807-5912
質量(g)44.2004.00035.000110176.10031.000
材質1ステンレスPVCNBRSUS304NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト