ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ビニールプレート(穴なし) 621-82-049

ビニールプレート(穴なし) 621-82-049 621-82-049
通常単価(税別)
86
税込単価
95
通常出荷日:2日目

【特長】・のり付き【商品仕様】・ビニールプレート(穴なし)・JANコード:4972353620951・...

詳細を確認

型番:

621-82-049
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

621-82-049の仕様・寸法情報

JANコード
4972353620951
トラスココード
807-7753
質量(g)
4.000
材質1
PVC

商品情報

外径(ミリ)49
材質PVC
説明文のり付き

型番リスト

表示件数
型番
621-82-049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
【商品仕様】
・ビニールプレート(穴なし)
・JANコード:4972353620951
・トラスココード:807-7753
・質量:4g
【材質/仕上】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールプレート(穴なし) 621-82-049の型番621-82-049のページです。 型番621-82-049に関する仕様情報を記載しております。
ビニールプレート(穴なし) 621-82-049のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールプレート(穴なし) 621-82-049
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
シーリングプレート 6212-40
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
風呂用 ゴム栓(くさりなし)
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格861,8395211,8085342,033
通常出荷日2日目7日目7日目2日目1日目2日目
JANコード497235362095149723536220614972353621248497235300042549723530409714972353000432
トラスココード807-7753807-7778807-7697807-3163807-5912807-5916
質量(g)4.00044.20035.00011031.000146.000
材質1PVCステンレスNBRNBRNBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト