ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)

ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm) 6215-25
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800
税込単価
880

【商品仕様】・外径:87mm・内径:37mm・ステンレスシーリングプレート・J...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353621521
  • トラスココード
    807-7550
  • 材質1
    ステンレス

型番:

6215-25
解除
    数量:

    6215-25の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353621521
    トラスココード
    807-7550
    材質1
    ステンレス
    -
    -

    商品情報

    外径×内径(ミリ)87×37
    材質ステンレス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6215-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    800
    ( 880 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径:87mm
    ・内径:37mm
    ・ステンレスシーリングプレート
    ・JANコード:4972353621521
    ・トラスココード:807-7550
    【材質/仕上】
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)の型番6215-25のページです。 型番6215-25に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスシーリングプレート(外径87mm×内径37mm)
    ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
    シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
    シーリングプレート(外径68mm×内径24mm)
    シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)
    サドルバンド(適用管外径43mm)
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格80058334630760048
    通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
    JANコード497235362152149723536215144972353621224497235362120049723536212554972353625062
    トラスココード807-7550807-7549807-7695807-7693807-7544807-3235
    材質1ステンレスステンレス

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました