ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)

ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm) 6215-20
通常単価(税別)
583
税込単価
641
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外径:80mm・内径:29mm・ステンレスシーリングプレート・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

6215-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6215-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621514
トラスココード
807-7549
質量(g)
20.900
材質1
ステンレス

商品情報

外径×内径(ミリ)80×29
材質ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6215-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583
( 641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径:80mm
・内径:29mm
・ステンレスシーリングプレート
・JANコード:4972353621514
・トラスココード:807-7549
・質量:20.9g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)の型番6215-20のページです。 型番6215-20に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)
シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
シーリングプレート(外径68mm×内径24mm)
サドルバンド(適用管外径43mm)
サドルバンド(適用管外径49mm)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5836003463074858
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
JANコード497235362151449723536212554972353621224497235362120049723536250624972353625079
トラスココード807-7549807-7544807-7695807-7693807-3235807-3236
質量(g)20.9004028.0002010.00023.000
材質1ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト